text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 96孔吸头,20µL,液位感测,不带滤芯,非灭菌,悬挂式吸头盒

Product NumberTT-20-CBK-HTR

E-mail

Axygen® 吸头品种齐全,可用于Tecan®、Aurora Biomed和PerkinElmer® 自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯和带滤芯规格。透明和黑色导电聚丙烯吸头可提供96孔形式及悬挂式吸头盒形式,适用于Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Eva®/Miniprep LiHa-1/4/8移液头、Aurora Biomed Versa® 8通道移液头和PerkinElmer® Janus®/MultiProbe Variospan-1/4/8移液头。

  • 20 µL液位感测吸头
  • 96吸头形式
  • 黑色导电聚丙烯
  • 不含RNase/DNase
  • 无热原
  • 非灭菌
  • 兼容性:Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Eva®/Miniprep LiHa-1/4/8移液头、Aurora Biomed Versa® 8通道移液头

  • Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

    詳細はこちら。

    生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    Details
    Product Number   TT-20-CBK-HTR
    数量/包   2304 /包  
    数量/箱   2304 /箱  
    品牌   Axygen®  
    系列   TT  
    吸头特性   Conductive  
    吸头形状   圆形  
    吸头   Standard  
    兼容性   Tecan   
    结合模型使用   Tecan   
    包装   悬挂吸头管架  
    包装规格   24盒/箱  
    吸头规格   96支吸头/盒  
    件/箱   24 Racks/Case  
    最大容量/孔   20 µL  
    应用   诊断  
    过滤器   没有  
    无菌   否  
    表面类别   Liquid Level Sensing  
    可高压灭菌   没有  
    颜色   黑色  
    Specifications Documents