text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 50 µL TecanスタイルHaging Tip型ワークステーション用チップ 黒 未滅菌

Product NumberTT-50-CBK-HTR

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


Axygen®オートメーションチップ(Tecan®用)、50 µL、液面検出、フィルター無し、未滅菌 Axygen®は、Tecan®、Aurora BiomedおよびPerkinElmer® オートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。未滅菌、滅菌済み、フィルター無し、フィルター付きがあります。透明および伝導性黒色ポリプロピレン製チップは、Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep(LiHa-1、-4、-8ヘッド付き)、Aurora Biomed Versa® (8-チャンネルヘッド付き)およびPerkinElmer® Janus®/MultiProbe(Variospan-1、4、8ヘッド付き)用に設計され、96-ウェルフォーマットおよびハンギングチップラックフォーマットをご利用いただけます。


  • 50 µL液面検出チップ
  • 96チップフォーマット
  • 伝導性黒色ポリプロピレン製
  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 未滅菌
  • 互換性:Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep(LiHa-1、-4、-8ヘッド付き)、Aurora Biomed Versa® (8-チャンネルヘッド付き)


  • 本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥50,700 per case

    Details
    Product Number   TT-50-CBK-HTR
    パック入数   2304 / パック  
    ケース入数   2304 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    Series   TT  
    Tip Feature   Conductive  
    チップ形状   ラウンド  
    チップ   Standard  
    互換性   Tecan   
    使用可能モデル   Tecan   
    パッケージング   ハンギングチップラック  
    パッケージフォーマット   24 ラック/ケース  
    チップフォーマット   96 本/ラック  
    パック/ケース   24 Racks/Case  
    最大容量   50 µL  
    フィルター   No  
    Sterile   Non  
    Surface Category   Liquid Level Sensing  
    Autoclavable   Non  
    Color   Black  
    Specifications Documents