Axygen® 96孔吸头,175µL,透明,带滤芯,无菌,悬挂式吸头盒
产品编号TTF-200-C-HTR-S

Axygen® 吸头品种齐全,可用于Tecan®、Aurora Biomed和PerkinElmer® 自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯和带滤芯规格。透明和黑色导电聚丙烯吸头可提供96孔形式及悬挂式吸头盒形式,适用于Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Eva®/Miniprep LiHa-1/4/8移液头、Aurora Biomed Versa® 8通道移液头和PerkinElmer® Janus®/MultiProbe Variospan-1/4/8移液头。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | TTF-200-C-HTR-S |
数量/包 | 2304 /包 |
数量/箱 | 2304 /箱 |
品牌 | Axygen® |
系列 | TT |
吸头特性 | Standard |
吸头形状 | 圆形 |
吸头 | Standard |
兼容性 | Tecan |
结合模型使用 | Tecan |
包装 | 悬挂吸头管架 |
包装规格 | 24盒/箱 |
吸头规格 | 96支吸头/盒 |
件/箱 | 24 Racks/Case |
最大容量/孔 | 200 µL |
过滤器 | 是 |
过滤器材料 | 聚乙烯 |
无菌 | 是 |
可高压灭菌 | 没有 |
颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25725029
- 质量证书 – 批号 25525038
- 质量证书 – 批号 10125034
- 质量证书 – 批号 10025043
- 质量证书 – 批号 09825038
- 质量证书 – 批号 09825037
- 质量证书 – 批号 09825036
- 质量证书 – 批号 06925042
- 质量证书 – 批号 06925041
- 质量证书 – 批号 06925040
- 质量证书 – 批号 06625025
- 质量证书 – 批号 06225012
- 质量证书 – 批号 07122003
- 质量证书 – 批号 06922003
- 质量证书 – 批号 06822009
- 质量证书 – 批号 06722021
- 质量证书 – 批号 06622009
- 质量证书 – 批号 06522008
- 质量证书 – 批号 06422014
- 质量证书 – 批号 06322011
- 质量证书 – 批号 06222011
- 质量证书 – 批号 06022012
- 质量证书 – 批号 05922006
- 质量证书 – 批号 05822002
- 质量证书 – 批号 05722006
- 质量证书 – 批号 05622018
- 质量证书 – 批号 05522003
- 质量证书 – 批号 05322022
- 质量证书 – 批号 05222111
- 质量证书 – 批号 05222017