Axygen® 96孔吸头,1000µL,液位感测,不带滤芯,非灭菌,悬挂式吸头盒 (经济装)
产品编号TT-1000-CBK-HTR-24
Axygen® 吸头品种齐全,可用于Tecan®、Aurora Biomed和PerkinElmer® 自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯和带滤芯规格。透明和黑色导电聚丙烯吸头可提供96孔形式及悬挂式吸头盒形式,适用于Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Eva®/Miniprep LiHa-1/4/8移液头、Aurora Biomed Versa® 8通道移液头和PerkinElmer® Janus®/MultiProbe Variospan-1/4/8移液头。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TT-1000-CBK-HTR-24 |
| 数量/包 | 4608 /包 |
| 数量/箱 | 4608 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 系列 | TT |
| 吸头特性 | Conductive |
| 吸头形状 | 圆形 |
| 吸头 | Standard |
| 兼容性 | Tecan |
| 结合模型使用 | Tecan |
| 包装 | 悬挂吸头管架 |
| 包装配置 | 2 Racks |
| 包装规格 | 2盒/包,24包/箱 |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 件/箱 | 48 Racks/Case |
| 最大容量/孔 | 1000 µL |
| 应用 | 诊断 |
| 过滤器 | No |
| 无菌 | 否 |
| 表面类别 | Liquid Level Sensing |
| 可高压灭菌 | No |
| 颜色 | 黑色 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 18426066
- 质量证书 – 批号 18426065
- 质量证书 – 批号 15626073
- 质量证书 – 批号 15626049
- 质量证书 – 批号 00826018
- 质量证书 – 批号 00526052
- 质量证书 – 批号 35025002
- 质量证书 – 批号 34425021
- 质量证书 – 批号 33925030
- 质量证书 – 批号 26025024
- 质量证书 – 批号 25825050
- 质量证书 – 批号 22425053
- 质量证书 – 批号 22225009
- 质量证书 – 批号 22025011
- 质量证书 – 批号 21625252
- 质量证书 – 批号 21425021
- 质量证书 – 批号 20625013
- 质量证书 – 批号 20525019
- 质量证书 – 批号 20325030
- 质量证书 – 批号 19625089
- 质量证书 – 批号 19625088
- 质量证书 – 批号 19625087
- 质量证书 – 批号 19625086
- 质量证书 – 批号 19625085
- 质量证书 – 批号 19625084
- 质量证书 – 批号 19625083
- 质量证书 – 批号 19625082
- 质量证书 – 批号 18425035
- 质量证书 – 批号 18225043
- 质量证书 – 批号 16025309