Axygen® 96孔吸头,20µL,透明,不带滤芯,非灭菌,SLAS标准吸头盒
产品编号FX-20-R
This is the suggested replacement for FX-20-L-R and EM-20-R.
Axygen® 吸头品种齐全,可用于Beckman Coulter® 自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯、带滤芯、宽口、超细尖端和加长规格。此外还提供Maxymum Recovery® 吸头,可进一步提升准确度和精度,同时减少样本损失。透明聚丙烯吸头可提供96孔和384孔形式,适用于Beckman Coulter® Biomek® FX、Biomek® NX、Biomek® 3000及Multimek™ AP-96、SPAN-8、MP20、MP200和AP-384移液头。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | FX-20-R |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 系列 | FX |
| 模型 | Biomek |
| 吸头特性 | Standard |
| 吸头形状 | 圆形 |
| 吸头 | Standard |
| 兼容性 | Beckman Coulter |
| 结合模型使用 | Beckman Coulter |
| 包装 | 符合SBS标准的盒 |
| 包装配置 | Single Rack |
| 包装规格 | 10盒/包,5包/箱 |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 件/箱 | 50 Racks/Case |
| 最大容量/孔 | 20 µL |
| 应用 | 诊断 |
| 过滤器 | No |
| 无菌 | 否 |
| 可高压灭菌 | No |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 28526083
- 质量证书 – 批号 26026044
- 质量证书 – 批号 25826051
- 质量证书 – 批号 25726123
- 质量证书 – 批号 25426070
- 质量证书 – 批号 25326040
- 质量证书 – 批号 25226047
- 质量证书 – 批号 25126044
- 质量证书 – 批号 25026127
- 质量证书 – 批号 24726067
- 质量证书 – 批号 24626039
- 质量证书 – 批号 24526044
- 质量证书 – 批号 23826045
- 质量证书 – 批号 23726048
- 质量证书 – 批号 23226054
- 质量证书 – 批号 23126060
- 质量证书 – 批号 23126059
- 质量证书 – 批号 23026053
- 质量证书 – 批号 22926139
- 质量证书 – 批号 22626055
- 质量证书 – 批号 22526042
- 质量证书 – 批号 22426044
- 质量证书 – 批号 22326038
- 质量证书 – 批号 21926037
- 质量证书 – 批号 21826026
- 质量证书 – 批号 21726036
- 质量证书 – 批号 13226020
- 质量证书 – 批号 13126068
- 质量证书 – 批号 12826019
- 质量证书 – 批号 12726018