Axygen® 96孔吸头,165µL,透明,带滤芯,无菌,纸质底部,SLAS标准吸头盒
产品编号FXF-180-R-PB
- 吸头规格:96吸头
- 吸头容量范围:5 μL至250 μL
- 吸头材质:透明聚丙烯
- 不含RNase/DNase/人gDNA
- 无热原
- 可选择:
- 带或不带防气溶胶滤芯
- 非灭菌或灭菌
- 标准或Axygen® Maxymum Recovery® 表面 - 适配头:AP-96、MP20、MP200
- 吸头盒规格:ANSI/SLAS
- 吸头盒材质:聚丙烯
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | FXF-180-R-PB |
| 数量/包 | 960 /包 |
| 数量/箱 | 4800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 系列 | FX |
| 模型 | Biomek |
| 吸头特性 | Standard |
| 吸头形状 | 圆形 |
| 吸头 | Standard |
| 兼容性 | Beckman Coulter |
| 结合模型使用 | Beckman Coulter |
| 包装 | 符合SBS标准的盒 |
| 包装配置 | Single Rack |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 件/箱 | 50 Racks/Case |
| 最大容量/孔 | 180 µL |
| 应用 | 诊断 |
| 过滤器 | Yes |
| 无菌 | 否 |
| 可高压灭菌 | No |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 09122027
- 质量证书 – 批号 14720008
- 质量证书 – 批号 14620014
- 质量证书 – 批号 11320061
- 质量证书 – 批号 27719065
- 质量证书 – 批号 18519021
- 质量证书 – 批号 18319013
- 质量证书 – 批号 18219280
- 质量证书 – 批号 18219033
- 质量证书 – 批号 10619006
- 质量证书 – 批号 10519047
- 质量证书 – 批号 27217014
- 质量证书 – 批号 18317013
- 质量证书 – 批号 18117012
- 质量证书 – 批号 17917011
- 质量证书 – 批号 17717010
- 质量证书 – 批号 17517009
- 质量证书 – 批号 17417008
- 质量证书 – 批号 17317007
- 质量证书 – 批号 17017006
- 质量证书 – 批号 16517005
- 质量证书 – 批号 16317004
- 质量证书 – 批号 16217003
- 质量证书 – 批号 15717002
- 质量证书 – 批号 15617001
- 质量证书 – 批号 03717358
- 质量证书 – 批号 03017358
- 质量证书 – 批号 33316358
- 质量证书 – 批号 29916358
- 质量证书 – 批号 28416358