Axygen® 384孔吸头,30µL,透明,不带滤芯,非灭菌,SLAS标准吸头盒
产品编号FT-384-C-R
Axygen® 吸头品种齐全,可用于Molecular Devices FLIPR Tetra自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯和带滤芯规格。黑色和透明聚丙烯吸头可提供384孔形式,适用于Molecular Devices FLIPR Tetra工作站。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | FT-384-C-R |
| 数量/包 | 3840 /包 |
| 数量/箱 | 19200 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 系列 | FT |
| 模型 | FLIPR Tetra |
| 吸头特性 | Standard |
| 吸头形状 | 圆形 |
| 吸头 | Standard |
| 兼容性 | Molecular Devices FLIPR Tetra workstation |
| 结合模型使用 | Molecular Devices |
| 包装 | 符合SBS标准的盒 |
| 包装配置 | Single Rack |
| 包装规格 | 10盒/包,5包/箱 |
| 吸头规格 | 384支吸头/盒 |
| 件/箱 | 50 Racks/Case |
| 最大容量/孔 | 30 µL |
| 过滤器 | No |
| 无菌 | 否 |
| 可高压灭菌 | No |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 16025341
- 质量证书 – 批号 10225010
- 质量证书 – 批号 04325172
- 质量证书 – 批号 21923063
- 质量证书 – 批号 12523043
- 质量证书 – 批号 31722034
- 质量证书 – 批号 31222026
- 质量证书 – 批号 30422038
- 质量证书 – 批号 29422033
- 质量证书 – 批号 28722024
- 质量证书 – 批号 18622078
- 质量证书 – 批号 17722089
- 质量证书 – 批号 17322085
- 质量证书 – 批号 32821037
- 质量证书 – 批号 27721116
- 质量证书 – 批号 27321085
- 质量证书 – 批号 23921016
- 质量证书 – 批号 23621013
- 质量证书 – 批号 23221011
- 质量证书 – 批号 22821023
- 质量证书 – 批号 22421036
- 质量证书 – 批号 16321014
- 质量证书 – 批号 15921020
- 质量证书 – 批号 14521033
- 质量证书 – 批号 22120007
- 质量证书 – 批号 21620016
- 质量证书 – 批号 12520020
- 质量证书 – 批号 31119041
- 质量证书 – 批号 30719029
- 质量证书 – 批号 30219013