text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 384孔吸头,透明,30µL,不带滤芯,非灭菌,SLAS标准吸头盒

产品编号LT-384-R

电子邮件

Axygen® 吸头品种齐全,可用于Molecular Device Liberty自动化系统。其生产遵循严格的流程控制,符合严苛的规格要求,并通过自动化组装,可确保具有一致的性能和质量。不含RNase/DNase且无热原,提供非灭菌、无菌、不带滤芯和带滤芯规格。黑色聚丙烯吸头可提供384孔形式,适用于Molecular Device FLIPR Liberty 384工作站。

  • 30 µL透明吸头
  • 384吸头形式
  • 透明聚丙烯
  • 不含RNase/DNase
  • 无热原
  • 非灭菌
  • 兼容性:Molecular Device FLIPR Liberty 384工作站

  • 康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

    了解更多。

    生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    详情
    产品编号   LT-384-R
    数量/包   3840 /包  
    数量/箱   19200 /箱  
    品牌   Axygen®  
    系列   LT  
    模型   Liberty  
    吸头特性   Standard  
    吸头形状   圆形  
    吸头   Standard  
    兼容性   Molecular Devices Liberty   
    结合模型使用   Molecular Devices   
    包装   符合SBS标准的盒  
    包装配置   Single Rack  
    包装规格   10盒/包,5包/箱  
    吸头规格   384支吸头/盒  
    件/箱   50 Racks/Case  
    最大容量/孔   30 µL  
    过滤器   No  
    无菌   否  
    可高压灭菌   No  
    颜色   透明  
    产品规格文件