- 吸头规格:96吸头
- 吸头容量范围:20 μL至1,000 μL
- 吸头材质:透明聚丙烯
- 不含RNase/DNase/人gDNA
- 无热原
- 可选择:
- 带或不带防气溶胶滤芯
- 非无菌或无菌 - 适配头:Variospan 1、4、8、P235
- 吸头盒规格:ANSI/SLAS
- 吸头盒材质:聚丙烯
- 1 mL吸头盒规格:非ANSI标准悬挂式吸头盒
- 吸头盒材质:聚碳酸酯
产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RRP-50-C-R | Axygen® 96孔吸头,50µL,透明,不带滤芯,非灭菌,SLAS标准吸头盒 | 960 /包 | 4800 /箱 | Axygen® | per case | |
RRP-50-CBK-R | Axygen® 96孔吸头,50µL,液位感测,不带滤芯,非灭菌,SLAS标准吸头盒 | 960 /包 | 4800 /箱 | Axygen® | per case |