Corning® 96孔透明V形底0.5 mL聚丙烯深孔板,10块/袋,无菌
产品编号3956
- 裙边高度一致,提供更大的机器人抓握表面
- 聚丙烯材质,可耐受多种常见的有机溶剂 (如DMSO、乙醇、甲醇)
- 无菌且经认证不含DNase和RNase
- 总体积为500 µL
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3956 |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔储存模块 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | V |
| 孔底颜色 | 半透明 |
| 孔容积 | 0.5 mL |
| 表面处理 | 未处理 |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 没有 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23726000
- 质量证书 – 批号 23626000
- 质量证书 – 批号 23326000
- 质量证书 – 批号 19426000
- 质量证书 – 批号 19126000
- 质量证书 – 批号 19026000
- 质量证书 – 批号 13526000
- 质量证书 – 批号 13426000
- 质量证书 – 批号 13326000
- 质量证书 – 批号 06426000
- 质量证书 – 批号 06226000
- 质量证书 – 批号 06126000
- 质量证书 – 批号 04126000
- 质量证书 – 批号 04026000
- 质量证书 – 批号 03726000
- 质量证书 – 批号 00926000
- 质量证书 – 批号 00826000
- 质量证书 – 批号 33825000
- 质量证书 – 批号 33725000
- 质量证书 – 批号 33625000
- 质量证书 – 批号 26625000
- 质量证书 – 批号 26525000
- 质量证书 – 批号 26225000
- 质量证书 – 批号 22525000
- 质量证书 – 批号 22425000
- 质量证书 – 批号 22325000
- 质量证书 – 批号 17525000
- 质量证书 – 批号 17125000
- 质量证书 – 批号 16525000
- 质量证书 – 批号 16325000