Corning® 96-well Clear V-Bottom 0.5 mL Polypropylene Deep Well Plate, 10 per Bag, Nonsterile
产品编号3957

- Feature uniform skirt heights for greater robotic gripping surface
- Solvent resistant polypropylene provides compatibility with many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
- DNase- and RNase-free
- Total volume is 500 µL
已添加至购物车
详情
产品编号 | 3957 |
Qty./Pk | 10 / Pk |
Qty./Cs | 100 / Cs |
Brand | Corning® |
Plate Format | 96-well storage block |
Plate Color | Clear |
Well Bottom | V |
Well Bottom Color | Translucent |
Well Volume | 0.5 mL |
Surface Treatment | Not Treated |
Sterile | No |
Lids Included | No |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 16725000
- 质量证书 – 批号 14025000
- 质量证书 – 批号 10025000
- 质量证书 – 批号 03825000
- 质量证书 – 批号 32324000
- 质量证书 – 批号 28124000
- 质量证书 – 批号 23224000
- 质量证书 – 批号 16524000
- 质量证书 – 批号 13124000
- 质量证书 – 批号 05424000
- 质量证书 – 批号 01224000
- 质量证书 – 批号 34623000
- 质量证书 – 批号 31823000
- 质量证书 – 批号 23523000
- 质量证书 – 批号 19823000
- 质量证书 – 批号 15223000
- 质量证书 – 批号 12323000
- 质量证书 – 批号 03222000
- 质量证书 – 批号 03122000
- 质量证书 – 批号 02922000
- 质量证书 – 批号 02122000
- 质量证书 – 批号 01722000
- 质量证书 – 批号 35721000
- 质量证书 – 批号 35521000
- 质量证书 – 批号 35221000
- 质量证书 – 批号 35021000
- 质量证书 – 批号 32221000
- 质量证书 – 批号 32021000
- 质量证书 – 批号 31821000
- 质量证书 – 批号 31621000