Corning® 96孔透明V形底2 mL聚丙烯深孔板,5块/袋,非灭菌
产品编号3961
- 裙边高度一致,提供更大的机器人抓握表面
- 聚丙烯材质,可耐受多种常见的有机溶剂 (如DMSO、乙醇、甲醇)
- 经认证不含DNase和RNase
- 总体积为2 mL
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3961 |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔储存模块 |
| 平板颜色 | 透明 |
| 孔底 | V |
| 孔底颜色 | 半透明 |
| 孔容积 | 2 mL |
| 孔形状 | 正方形 |
| 表面处理 | 未处理 |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
| Product Material | 聚丙烯 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 18126000
- 质量证书 – 批号 17726000
- 质量证书 – 批号 13126000
- 质量证书 – 批号 12826000
- 质量证书 – 批号 12726000
- 质量证书 – 批号 12626000
- 质量证书 – 批号 06326000
- 质量证书 – 批号 06226000
- 质量证书 – 批号 06026000
- 质量证书 – 批号 05726000
- 质量证书 – 批号 05626000
- 质量证书 – 批号 05526000
- 质量证书 – 批号 05426000
- 质量证书 – 批号 02126000
- 质量证书 – 批号 02026000
- 质量证书 – 批号 01626000
- 质量证书 – 批号 01526000
- 质量证书 – 批号 01426000
- 质量证书 – 批号 32125000
- 质量证书 – 批号 31825000
- 质量证书 – 批号 31725000
- 质量证书 – 批号 31625000
- 质量证书 – 批号 28225000
- 质量证书 – 批号 28025000
- 质量证书 – 批号 27925000
- 质量证书 – 批号 26225000
- 质量证书 – 批号 26125000
- 质量证书 – 批号 26025000
- 质量证书 – 批号 25925000
- 质量证书 – 批号 22025000