text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96孔聚丙烯储存模块

电子邮件

康宁聚丙烯微孔板提供小容量和大容量 (模块) 孔规格,以满足不同的分析和储存需要。

  • 平底、圆底或V形孔底
  • 裙边高度一致,提供更大的机器人抓握表面
  • 聚丙烯材质,可耐受多种常见的有机溶剂 (如DMSO、乙醇、甲醇)
  • 不含RNase/DNase
  • 有无菌和非无菌两种可选


产品

产品编号 产品名称 数量/包 数量/箱 品牌 规格 规格
3956 Corning® 96孔透明V形底0.5 mL聚丙烯深孔板,10块/袋,无菌   10 /包     50 /箱     Corning®   N/A per case
3958 Corning® 96孔透明圆底1 mL聚丙烯深孔板,5块/袋,无菌   5 /包     25 /箱     Corning®   N/A per case
3960 Corning® 96孔透明V形底2 mL聚丙烯深孔板,5块/袋,无菌   5 /包     25 /箱     Corning®   N/A per case