text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 384孔透明V形底120 µL聚丙烯深孔板,未处理,5/包,非灭菌

产品编号P-384-120SQ-C

康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

了解更多。
电子邮件


Axygen® 深孔板和分析板可用于样本采集和长期储存,并用作体外生长腔室。其由聚丙烯制成,具有出色的耐化学腐蚀性,可耐受低至-80°C的低温。

  • 出色的耐化学腐蚀性
  • ANSI/SLAS 1-2004:微孔板——外形尺寸
  • RCF可达4,000xg
  • 菱形孔有助于样本完全回收
  • 可特别订购黑色和白色深孔板
  • 超平表面可确保热封膜密封严密


  • 生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    详情
    产品编号   P-384-120SQ-C
    Qty./Pk   5 / Pk  
    Qty./Cs   50 / Cs  
    Brand   Axygen®  
    Plate Format   384-well  
    Plate Feature   Standard  
    Well Bottom   V  
    Well Shape   Square  
    Well Volume   120 µL  
    Sterile   No  
    Lids Included   No  
    Application   Diagnostics  
    产品规格文件