Axygen® 384孔透明V形底240 µL聚丙烯深孔板,未处理,5/包,无菌
产品编号P-384-240SQ-C-S
Axygen® 深孔板和分析板可用于样本采集和长期储存,并用作体外生长腔室。其由聚丙烯制成,具有出色的耐化学腐蚀性,可耐受低至-80°C的低温。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | P-384-240SQ-C-S |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 平板规格 | 384孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 孔形状 | 正方形 |
| 孔容积 | 240 µL |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 没有 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 15926121
- 质量证书 – 批号 04326027
- 质量证书 – 批号 04126032
- 质量证书 – 批号 03926023
- 质量证书 – 批号 03726026
- 质量证书 – 批号 23225017
- 质量证书 – 批号 23125017
- 质量证书 – 批号 23025022
- 质量证书 – 批号 33524024
- 质量证书 – 批号 33524023
- 质量证书 – 批号 33224058
- 质量证书 – 批号 32524052
- 质量证书 – 批号 30724028
- 质量证书 – 批号 30624032
- 质量证书 – 批号 21024002
- 质量证书 – 批号 20924003
- 质量证书 – 批号 20824002
- 质量证书 – 批号 18824015
- 质量证书 – 批号 18724003
- 质量证书 – 批号 18624005
- 质量证书 – 批号 18524004
- 质量证书 – 批号 18424004
- 质量证书 – 批号 33923013
- 质量证书 – 批号 27823037
- 质量证书 – 批号 16822050
- 质量证书 – 批号 16422050
- 质量证书 – 批号 15822002
- 质量证书 – 批号 13522024