Axygen® 96孔透明V形底500 µL聚丙烯深孔板,10/包,非灭菌
产品编号P-96-450V-C
Axygen® 深孔板和分析板可用于样本采集和长期储存,并用作体外生长腔室。其由聚丙烯制成,具有出色的耐化学腐蚀性,可耐受低至-80℃的低温。
- 500 µL深孔板
- ANSI/SLAS 1-2004:微孔板——外形尺寸
- 超平表面可确保热封膜密封严密
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | P-96-450V-C |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 孔底 | V |
| 孔形状 | 圆形 |
| 孔容积 | 450 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 26026039
- 质量证书 – 批号 25826041
- 质量证书 – 批号 25726114
- 质量证书 – 批号 25426061
- 质量证书 – 批号 25326033
- 质量证书 – 批号 22226102
- 质量证书 – 批号 22226091
- 质量证书 – 批号 21926030
- 质量证书 – 批号 21826020
- 质量证书 – 批号 21726031
- 质量证书 – 批号 21626026
- 质量证书 – 批号 16826006
- 质量证书 – 批号 16726009
- 质量证书 – 批号 16626084
- 质量证书 – 批号 16326009
- 质量证书 – 批号 16326008