Axygen® 1.2 ml 96孔深孔板,高透明度,预先灭菌,5/50
产品编号P-DW-12-HC-S
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | P-DW-12-HC-S |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 孔容积 | 1.2 mL |
| 无菌 | 是 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 04226040
- 质量证书 – 批号 03026010
- 质量证书 – 批号 03026009
- 质量证书 – 批号 02826029
- 质量证书 – 批号 28922029
- 质量证书 – 批号 28822025
- 质量证书 – 批号 22222062
- 质量证书 – 批号 21422061
- 质量证书 – 批号 21322019
- 质量证书 – 批号 21322018
- 质量证书 – 批号 19822050
- 质量证书 – 批号 10722008
- 质量证书 – 批号 10722007
- 质量证书 – 批号 10722001
- 质量证书 – 批号 10622007
- 质量证书 – 批号 10622006
- 质量证书 – 批号 10522004
- 质量证书 – 批号 10522003
- 质量证书 – 批号 10322023
- 质量证书 – 批号 10122015
- 质量证书 – 批号 27317004
- 质量证书 – 批号 26317003
- 质量证书 – 批号 25917002
- 质量证书 – 批号 25817001
- 质量证书 – 批号 30816416
- 质量证书 – 批号 20816416
- 质量证书 – 批号 08316416
- 质量证书 – 批号 34315416
- 质量证书 – 批号 33514416
- 质量证书 – 批号 Generic