Axygen® 96孔透明圆底2 mL聚丙烯深孔板,5/包,无菌
产品编号P-DW-20-C-S
Axygen® 深孔板和分析板可用于样本采集和长期储存,并用作体外生长腔室。其由聚丙烯制成,具有出色的耐化学腐蚀性,可耐受低至-80°C的低温。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | P-DW-20-C-S |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 孔底 | 圆形 |
| 孔形状 | 圆形 |
| 孔容积 | 2 mL |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 没有 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 26626031
- 质量证书 – 批号 26526033
- 质量证书 – 批号 26426099
- 质量证书 – 批号 26126043
- 质量证书 – 批号 26026038
- 质量证书 – 批号 25826040
- 质量证书 – 批号 25726113
- 质量证书 – 批号 25426060
- 质量证书 – 批号 25326032
- 质量证书 – 批号 25226038
- 质量证书 – 批号 25126033
- 质量证书 – 批号 25026117
- 质量证书 – 批号 18126019
- 质量证书 – 批号 18026061
- 质量证书 – 批号 18026060
- 质量证书 – 批号 16826042
- 质量证书 – 批号 16826041
- 质量证书 – 批号 16726046
- 质量证书 – 批号 16726045
- 质量证书 – 批号 16726044
- 质量证书 – 批号 16626126
- 质量证书 – 批号 14126013
- 质量证书 – 批号 14026010
- 质量证书 – 批号 14026009