Axygen® 单孔试剂储液槽,1道底槽,低型,独立包装,无菌
产品编号RES-SW1-LP-SI


康宁提供全套Axygen单孔和多孔试剂储液槽,有多种规格可供选择,支持自动化和手动操作。所有储液槽均符合ANSI/SLAS标准微孔板的外形尺寸要求,可与大多数自动化工作站兼容。试剂储液槽由聚丙烯制成,具有优异的耐化学腐蚀性。
- 经久耐用且经济高效
- 提供不同规格,适合多种应用

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | RES-SW1-LP-SI |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 25 /箱 |
品牌 | Axygen® |
无菌 | 是 |
容量 | 90 mL |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 20225028
- 质量证书 – 批号 01525102
- 质量证书 – 批号 32524059
- 质量证书 – 批号 31624105
- 质量证书 – 批号 29024052
- 质量证书 – 批号 28824088
- 质量证书 – 批号 20624045
- 质量证书 – 批号 14824080
- 质量证书 – 批号 10724052
- 质量证书 – 批号 07324041
- 质量证书 – 批号 05324039
- 质量证书 – 批号 34923011
- 质量证书 – 批号 27623043
- 质量证书 – 批号 26423033
- 质量证书 – 批号 24423064
- 质量证书 – 批号 22823030
- 质量证书 – 批号 22023043
- 质量证书 – 批号 18723038
- 质量证书 – 批号 13223032
- 质量证书 – 批号 10123027
- 质量证书 – 批号 04123041
- 质量证书 – 批号 02623047
- 质量证书 – 批号 33922084
- 质量证书 – 批号 32022031
- 质量证书 – 批号 27722074
- 质量证书 – 批号 12522056
- 质量证书 – 批号 09522048
- 质量证书 – 批号 05622047
- 质量证书 – 批号 03922045
- 质量证书 – 批号 03422044