Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.

Costar® 100 mL试剂储液槽适用于为多通道移液器重复加样。
- 由改性聚苯乙烯 (白色) 制成
- 独立包装,无菌
- 一次性用品

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | 4873 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 100 /箱 |
品牌 | Corning® |
容量 | 100 mL (近似值) |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 16725040
- 质量证书 – 批号 16725039
- 质量证书 – 批号 16725038
- 质量证书 – 批号 04825014
- 质量证书 – 批号 04825013
- 质量证书 – 批号 01525320
- 质量证书 – 批号 35124002
- 质量证书 – 批号 33124013
- 质量证书 – 批号 20424035
- 质量证书 – 批号 35223030
- 质量证书 – 批号 33323017
- 质量证书 – 批号 32823018
- 质量证书 – 批号 32723034
- 质量证书 – 批号 32623070
- 质量证书 – 批号 32523019
- 质量证书 – 批号 31723033
- 质量证书 – 批号 28423050
- 质量证书 – 批号 25723025
- 质量证书 – 批号 18723063
- 质量证书 – 批号 16623027
- 质量证书 – 批号 22022038
- 质量证书 – 批号 21722040
- 质量证书 – 批号 12422023
- 质量证书 – 批号 12322041
- 质量证书 – 批号 12322029
- 质量证书 – 批号 11822063
- 质量证书 – 批号 11722063
- 质量证书 – 批号 11722034
- 质量证书 – 批号 11622048
- 质量证书 – 批号 10622033