Axygen® 96孔透明圆底2.2 mL聚丙烯深孔板,5/包,非灭菌
产品编号P-2ML-SQ-C
Axygen® 深孔板和分析板可用于样本采集和长期储存,并用作体外生长腔室。其由聚丙烯制成,具有出色的耐化学腐蚀性,可耐受低至-80℃的低温。
- 2.2 mL深孔板
- ANSI/SLAS 1-2004:微孔板——外形尺寸
- 超平表面可确保热封膜密封严密
鉴于目前市场上对该产品的需求量较大,所公布的发货日期可能有误。请联系客户支持部,了解当前供货情况。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | P-2ML-SQ-C |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 25 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 孔底 | 圆形 |
| 孔形状 | 正方形 |
| 孔容积 | 2.2 mL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 13126061
- 质量证书 – 批号 13126060
- 质量证书 – 批号 12826006
- 质量证书 – 批号 12726008
- 质量证书 – 批号 12726007
- 质量证书 – 批号 12626011
- 质量证书 – 批号 12626010
- 质量证书 – 批号 12226008
- 质量证书 – 批号 12226007
- 质量证书 – 批号 12026017
- 质量证书 – 批号 12026016
- 质量证书 – 批号 12026013
- 质量证书 – 批号 11926022
- 质量证书 – 批号 11826035
- 质量证书 – 批号 11826034
- 质量证书 – 批号 11726111
- 质量证书 – 批号 11726105
- 质量证书 – 批号 11526016
- 质量证书 – 批号 11426043
- 质量证书 – 批号 11426039
- 质量证书 – 批号 11426038
- 质量证书 – 批号 11426035
- 质量证书 – 批号 11426023
- 质量证书 – 批号 11326024
- 质量证书 – 批号 11226026
- 质量证书 – 批号 11126029
- 质量证书 – 批号 11126028
- 质量证书 – 批号 11026067
- 质量证书 – 批号 10926014
- 质量证书 – 批号 10926013