Axygen® 96孔透明圆底2.2 mL聚丙烯深孔板,5/包,无菌
产品编号P-2ML-SQ-C-S
Axygen® 深孔板和分析板可用于样本采集和长期储存,并用作体外生长腔室。其由聚丙烯制成,具有出色的耐化学腐蚀性,可耐受低至-80°C的低温。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | P-2ML-SQ-C-S |
| 数量/包 | 5 /包 |
| 数量/箱 | 25 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 孔底 | 圆形 |
| 孔形状 | 正方形 |
| 孔容积 | 2.2 mL |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 没有 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 14926009
- 质量证书 – 批号 14926008
- 质量证书 – 批号 14826003
- 质量证书 – 批号 14226048
- 质量证书 – 批号 14126044
- 质量证书 – 批号 14126043
- 质量证书 – 批号 14126040
- 质量证书 – 批号 14026038
- 质量证书 – 批号 13926048
- 质量证书 – 批号 13926011
- 质量证书 – 批号 13926009
- 质量证书 – 批号 13826107
- 质量证书 – 批号 13526016
- 质量证书 – 批号 13326010
- 质量证书 – 批号 12726016
- 质量证书 – 批号 10326084
- 质量证书 – 批号 10326083
- 质量证书 – 批号 10226017
- 质量证书 – 批号 10126014
- 质量证书 – 批号 10026024
- 质量证书 – 批号 10026023
- 质量证书 – 批号 09926021
- 质量证书 – 批号 09826031
- 质量证书 – 批号 09726027
- 质量证书 – 批号 09726026
- 质量证书 – 批号 09626073
- 质量证书 – 批号 09526012
- 质量证书 – 批号 09426008
- 质量证书 – 批号 09126025
- 质量证书 – 批号 09126024