Axygen® 96孔透明圆底1.1 mL聚丙烯深孔板,5/包,非灭菌
产品编号P-DW-11-C


P-1ML-SQ-C的推荐替代产品。
Axygen® 深孔板和分析板可用于样本采集和长期储存,并用作体外生长腔室。其由聚丙烯制成,具有出色的耐化学腐蚀性,可耐受低至-80℃的低温。
- 1.1 mL深孔板,超低型设计,可降低空间要求
- ANSI/SLAS 1-2004:微孔板——外形尺寸
- 超平表面可确保热封膜密封严密

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | P-DW-11-C |
数量/包 | 5 /包 |
数量/箱 | 50 /箱 |
品牌 | Axygen® |
平板规格 | 96孔 |
平板特性 | 标准 |
孔底 | 圆形 |
孔形状 | 圆形 |
孔容积 | 1.1 mL |
无菌 | 否 |
含盖 | 没有 |
应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23125023
- 质量证书 – 批号 23025030
- 质量证书 – 批号 23025029
- 质量证书 – 批号 23025028
- 质量证书 – 批号 22925017
- 质量证书 – 批号 22825021
- 质量证书 – 批号 22825019
- 质量证书 – 批号 22725031
- 质量证书 – 批号 22625029
- 质量证书 – 批号 22625028
- 质量证书 – 批号 22625027
- 质量证书 – 批号 22525032
- 质量证书 – 批号 22425038
- 质量证书 – 批号 22425037
- 质量证书 – 批号 22425036
- 质量证书 – 批号 22325036
- 质量证书 – 批号 22325035
- 质量证书 – 批号 22125017
- 质量证书 – 批号 22125016
- 质量证书 – 批号 22025021
- 质量证书 – 批号 22025020
- 质量证书 – 批号 21925025
- 质量证书 – 批号 21925024
- 质量证书 – 批号 21825028
- 质量证书 – 批号 21825027
- 质量证书 – 批号 21725029
- 质量证书 – 批号 21725028
- 质量证书 – 批号 21625270
- 质量证书 – 批号 21625262
- 质量证书 – 批号 21625261