Axygen® 96孔透明圆底2 mL聚丙烯深孔板,5/包,无菌
产品编号P-DW-20-C-S


Axygen® 深孔板和分析板可用于样本采集和长期储存,并用作体外生长腔室。其由聚丙烯制成,具有出色的耐化学腐蚀性,可耐受低至-80°C的低温。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
产品编号 | P-DW-20-C-S |
数量/包 | 5 /包 |
数量/箱 | 50 /箱 |
品牌 | Axygen® |
平板规格 | 96孔 |
平板特性 | 标准 |
孔底 | 圆形 |
孔形状 | 圆形 |
孔容积 | 2 mL |
无菌 | 是 |
含盖 | 没有 |
应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 21425031
- 质量证书 – 批号 21325034
- 质量证书 – 批号 21325033
- 质量证书 – 批号 21325014
- 质量证书 – 批号 16025363
- 质量证书 – 批号 15525016
- 质量证书 – 批号 15525015
- 质量证书 – 批号 15425018
- 质量证书 – 批号 15425017
- 质量证书 – 批号 15325018
- 质量证书 – 批号 15325017
- 质量证书 – 批号 15225013
- 质量证书 – 批号 15225012
- 质量证书 – 批号 12325026
- 质量证书 – 批号 12225062
- 质量证书 – 批号 12225053
- 质量证书 – 批号 12225052
- 质量证书 – 批号 04325333
- 质量证书 – 批号 04325332
- 质量证书 – 批号 04325331
- 质量证书 – 批号 04325330
- 质量证书 – 批号 34824026
- 质量证书 – 批号 34824025
- 质量证书 – 批号 34024027
- 质量证书 – 批号 33924030
- 质量证书 – 批号 33924029
- 质量证书 – 批号 33824030