Axygen® AxyMats™ 深孔板专用96孔圆孔密封盖,非灭菌
产品编号AM-2ML-RD
Axygen® AxyMats™ 密封盖可在较宽的温度范围内最大限度地减少蒸发,适合PCR和储存应用。其由研究级硅胶制成,可高压蒸汽灭菌,经过漂白剂清洗和乙醇冲洗后可重复使用。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | AM-2ML-RD |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 平板规格 | 密封垫 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 18826000
- 质量证书 – 批号 12026000
- 质量证书 – 批号 11726000
- 质量证书 – 批号 11026000
- 质量证书 – 批号 10626000
- 质量证书 – 批号 07226000
- 质量证书 – 批号 07026000
- 质量证书 – 批号 06826000
- 质量证书 – 批号 06126000
- 质量证书 – 批号 05526000
- 质量证书 – 批号 03626000
- 质量证书 – 批号 03026000
- 质量证书 – 批号 36325000
- 质量证书 – 批号 35025000
- 质量证书 – 批号 34525000
- 质量证书 – 批号 30325000
- 质量证书 – 批号 27525000
- 质量证书 – 批号 26925000
- 质量证书 – 批号 19625000
- 质量证书 – 批号 18925000
- 质量证书 – 批号 18825000
- 质量证书 – 批号 18425000
- 质量证书 – 批号 17625000
- 质量证书 – 批号 17125000
- 质量证书 – 批号 16825000
- 质量证书 – 批号 16025000
- 质量证书 – 批号 12525000
- 质量证书 – 批号 10625000