Axygen® AxyMats™ 深孔板专用96孔方孔密封盖,非灭菌
产品编号AM-2ML-SQ
Axygen® AxyMats™ 密封盖可在较宽的温度范围内最大限度地减少蒸发,适合PCR和储存应用。其由研究级硅胶制成,可高压蒸汽灭菌,经过漂白剂清洗和乙醇冲洗后可重复使用。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | AM-2ML-SQ |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 平板规格 | 密封垫 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 12426000
- 质量证书 – 批号 11326000
- 质量证书 – 批号 10026000
- 质量证书 – 批号 04226000
- 质量证书 – 批号 00526000
- 质量证书 – 批号 30225000
- 质量证书 – 批号 26725000
- 质量证书 – 批号 23925000
- 质量证书 – 批号 23025000
- 质量证书 – 批号 22025000
- 质量证书 – 批号 19525000
- 质量证书 – 批号 19125000
- 质量证书 – 批号 15725000
- 质量证书 – 批号 15525000
- 质量证书 – 批号 14125000
- 质量证书 – 批号 13525000
- 质量证书 – 批号 13425000
- 质量证书 – 批号 12225000
- 质量证书 – 批号 11225000
- 质量证书 – 批号 08425000
- 质量证书 – 批号 07025000
- 质量证书 – 批号 05725000
- 质量证书 – 批号 04425000
- 质量证书 – 批号 03825000