Axygen® Impermamat,深孔板专用耐化学腐蚀性96孔方孔硅胶密封盖,非灭菌
产品编号AM-2ML-SQ-IMP

Axygen® Impermamat密封盖可在较宽的温度范围内最大限度地减少蒸发,适合PCR和储存应用。这种耐化学腐蚀的可重复使用密封盖具有极高的可靠性。储存腐蚀性更强的溶剂时,不会因粘合剂或可浸出物而污染样本。其由研究级硅胶制成,可高压蒸汽灭菌,经过漂白剂清洗和乙醇冲洗后可重复使用。
已添加至购物车
详情
产品编号 | AM-2ML-SQ-IMP |
数量/包 | 10 /包 |
数量/箱 | 50 /箱 |
品牌 | Axygen® |
平板规格 | 密封垫 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 09725000
- 质量证书 – 批号 05825000
- 质量证书 – 批号 00925000
- 质量证书 – 批号 35424000
- 质量证书 – 批号 35324000
- 质量证书 – 批号 34023000
- 质量证书 – 批号 33423000
- 质量证书 – 批号 26323000
- 质量证书 – 批号 22123000
- 质量证书 – 批号 19123000
- 质量证书 – 批号 21422000
- 质量证书 – 批号 20222000
- 质量证书 – 批号 18022000
- 质量证书 – 批号 11922000
- 质量证书 – 批号 30221000
- 质量证书 – 批号 22121000
- 质量证书 – 批号 16121000
- 质量证书 – 批号 14021000
- 质量证书 – 批号 04121000
- 质量证书 – 批号 35820000
- 质量证书 – 批号 30720000
- 质量证书 – 批号 25920000
- 质量证书 – 批号 16720000
- 质量证书 – 批号 12120000
- 质量证书 – 批号 08120000