Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® Impermamat,深孔板专用耐化学腐蚀性384孔方孔硅胶密封盖,非灭菌
产品编号AM-384-SQ-IMP
Axygen® Impermamat AxyMats™ 密封盖可在较宽的温度范围内最大限度地减少蒸发,适合PCR和储存应用。这种耐化学腐蚀的可重复使用密封盖具有极高的可靠性。储存腐蚀性更强的溶剂时,不会因粘合剂或可浸出物而污染样本。其由研究级硅胶制成,可高压蒸汽灭菌,经过漂白剂清洗和乙醇冲洗后可重复使用。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | AM-384-SQ-IMP |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 平板规格 | 密封垫 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 20230000
- 质量证书 – 批号 22926000
- 质量证书 – 批号 28125000
- 质量证书 – 批号 21125000
- 质量证书 – 批号 20925000
- 质量证书 – 批号 16825000
- 质量证书 – 批号 02225000
- 质量证书 – 批号 35224000
- 质量证书 – 批号 26923000
- 质量证书 – 批号 22223000
- 质量证书 – 批号 19823000
- 质量证书 – 批号 18023000
- 质量证书 – 批号 13823000
- 质量证书 – 批号 12123000
- 质量证书 – 批号 19522000
- 质量证书 – 批号 18922000
- 质量证书 – 批号 29821000
- 质量证书 – 批号 18821000
- 质量证书 – 批号 34520000
- 质量证书 – 批号 30520000
- 质量证书 – 批号 24520000
- 质量证书 – 批号 09320000
- 质量证书 – 批号 08120000
- 质量证书 – 批号 03820000
- 质量证书 – 批号 34619000
- 质量证书 – 批号 31919000
- 质量证书 – 批号 30319000
- 质量证书 – 批号 27619000
- 质量证书 – 批号 26919000
- 质量证书 – 批号 25219000