Axygen® Impermamat,耐化学腐蚀性硅胶密封盖,5 mL 48孔长方形孔深孔板专用,非灭菌
产品编号AM-48-IMP
Axygen® Impermamat AxyMats™ 密封盖可在较宽的温度范围内最大限度地减少蒸发,适合PCR和储存应用。这种耐化学腐蚀的可重复使用密封盖具有极高的可靠性。储存腐蚀性更强的溶剂时,不会因粘合剂或可浸出物而污染样本。其由研究级硅胶制成,可高压蒸汽灭菌,经过漂白剂清洗和乙醇冲洗后可重复使用。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | AM-48-IMP |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 平板规格 | 密封垫 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 22926000
- 质量证书 – 批号 13126000
- 质量证书 – 批号 11426000
- 质量证书 – 批号 07926000
- 质量证书 – 批号 07026000
- 质量证书 – 批号 20925000
- 质量证书 – 批号 20325000
- 质量证书 – 批号 19225000
- 质量证书 – 批号 15025000
- 质量证书 – 批号 13525000
- 质量证书 – 批号 13225000
- 质量证书 – 批号 30424000
- 质量证书 – 批号 29524000
- 质量证书 – 批号 27024000
- 质量证书 – 批号 24024000
- 质量证书 – 批号 20824000
- 质量证书 – 批号 19924000
- 质量证书 – 批号 19024000
- 质量证书 – 批号 17624000
- 质量证书 – 批号 05224000
- 质量证书 – 批号 02224000
- 质量证书 – 批号 00824000
- 质量证书 – 批号 34023000
- 质量证书 – 批号 31923000
- 质量证书 – 批号 31323000
- 质量证书 – 批号 31223000
- 质量证书 – 批号 29823000
- 质量证书 – 批号 29023000
- 质量证书 – 批号 28523000
- 质量证书 – 批号 26123000