Axygen® 0.2 mL聚丙烯PCR联排管和联排管平盖,12联管,12联平盖,透明,非灭菌
产品编号PCR-0212-FCP-C
Axygen® 0.2 mL薄壁12联PCR管有多种颜色可选,适合各种PCR仪。一致的超薄管壁有助于实现精确的热传递,均匀的插入式盖可确保紧密配合,防止蒸发。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PCR-0212-FCP-C |
| 数量/包 | 80 /包 |
| 数量/箱 | 800 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 无菌 | 否 |
| 容量 | 0.2 mL |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 颜色 | 透明 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 03326028
- 质量证书 – 批号 03226019
- 质量证书 – 批号 33925026
- 质量证书 – 批号 29025015
- 质量证书 – 批号 28925016
- 质量证书 – 批号 28925015
- 质量证书 – 批号 28925001
- 质量证书 – 批号 28825001
- 质量证书 – 批号 25825048
- 质量证书 – 批号 25625014
- 质量证书 – 批号 18325023
- 质量证书 – 批号 34624013
- 质量证书 – 批号 32624002
- 质量证书 – 批号 32424003
- 质量证书 – 批号 30624049
- 质量证书 – 批号 28824010
- 质量证书 – 批号 15524003
- 质量证书 – 批号 11224001
- 质量证书 – 批号 01924001
- 质量证书 – 批号 30723003
- 质量证书 – 批号 27623003
- 质量证书 – 批号 24923001
- 质量证书 – 批号 15823001
- 质量证书 – 批号 12523032
- 质量证书 – 批号 25821002
- 质量证书 – 批号 25721006
- 质量证书 – 批号 25121045
- 质量证书 – 批号 23721047
- 质量证书 – 批号 23221018
- 质量证书 – 批号 23021090