text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Thermowell® GOLD 0.2 mL聚丙烯PCR管,8联管,透明

产品编号3741

电子邮件
  • 这种联排管由八个0.2 mL管相连而成
  • 联排管盖需单独购买
  • 薄壁聚丙烯管,可与加热模块精确配合,实现最佳热传递
  • 经认证不含DNase和RNase
  • 可在121℃下进行高压蒸汽灭菌

选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   3741
数量/包   125 /包  
数量/箱   1250 /箱  
品牌   Corning®  
无菌   否  
容量   0.2 mL  
底部式样   锥形  
盖式样   无盖  
盖材料   聚丙烯  
颜色   透明  
产品规格文件