Corning® Thermowell® GOLD PCR 1 x 8联排管盖,圆顶,透明
产品编号3743
- 薄壁聚丙烯盖,适合所有Corning® Thermowell® GOLD 1 x 8孔PCR联排管和96孔PCR微孔板
- 不含DNase和RNase
- 可在121℃下进行高压蒸汽灭菌
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车