text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Thermowell® GOLD PCR 1 x 8联排管盖,圆顶,混色

产品编号3748

电子邮件
  • 薄壁聚丙烯盖,适合所有Corning® Thermowell® GOLD 1 x 8孔PCR联排管和96孔PCR微孔板
  • 不含DNase和RNase
  • 可在121℃下进行高压蒸汽灭菌

选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。

了解更多。

生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


详情
产品编号   3748
数量/包   125 /包  
数量/箱   1250 /箱  
品牌   Corning®  
无菌   否  
盖式样   圆顶  
盖材料   聚丙烯  
盖颜色   混色  
产品规格文件