0.2 mL透明聚丙烯PCR管,8联管
产品编号6542
- 这种联排管由八个0.2 mL管相连而成
- 为操作方便,联排管盖与联排管放在一起包装
- 薄壁聚丙烯管,可与加热模块精确配合,优化热传递性能
- 不含DNase和RNase
- 可在121℃下进行高压蒸汽灭菌
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 6542 |
| 数量/包 | 60 /包 |
| 数量/箱 | 300 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 无菌 | 否 |
| 容量 | 0.2 mL |
| 底部式样 | 锥形 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 22525023
- 质量证书 – 批号 18525037
- 质量证书 – 批号 30423025
- 质量证书 – 批号 19923002
- 质量证书 – 批号 16323037
- 质量证书 – 批号 06523002
- 质量证书 – 批号 01123062
- 质量证书 – 批号 00423072
- 质量证书 – 批号 35522011
- 质量证书 – 批号 14120016
- 质量证书 – 批号 03420000
- 质量证书 – 批号 28319054
- 质量证书 – 批号 28119036
- 质量证书 – 批号 22019016
- 质量证书 – 批号 29017002
- 质量证书 – 批号 28617001
- 质量证书 – 批号 29916800
- 质量证书 – 批号 35814800
- 质量证书 – 批号 34514800
- 质量证书 – 批号 31614800
- 质量证书 – 批号 20214800
- 质量证书 – 批号 14514800
- 质量证书 – 批号 13614800
- 质量证书 – 批号 02914800
- 质量证书 – 批号 35513800
- 质量证书 – 批号 26713801
- 质量证书 – 批号 12013001
- 质量证书 – 批号 30412800
- 质量证书 – 批号 21812800
- 质量证书 – 批号 21512800