Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® Thermowell® GOLD 0.5 mL聚丙烯PCR管,带平盖,透明
产品编号3750
- 这种0.5 mL透明PCR管为薄壁聚丙烯管,可与加热模块精确配合,优化热传递性能
- 带平盖,便于刺穿和标记
- 非灭菌且经认证不含DNase和RNase
- 可在121℃下进行高压蒸汽灭菌,承受10,000 x g的离心力
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3750 |
| 数量/包 | 500 /包 |
| 数量/箱 | 1000 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 无菌 | 否 |
| 容量 | 0.5 mL |
| 底部式样 | 锥形 |
| 盖式样 | 平顶 |
| 盖材料 | 聚丙烯 |
| 盖颜色 | 透明 |
| 颜色 | 透明 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 10826032
- 质量证书 – 批号 10726040
- 质量证书 – 批号 10726038
- 质量证书 – 批号 04226031
- 质量证书 – 批号 19725020
- 质量证书 – 批号 01525179
- 质量证书 – 批号 35324024
- 质量证书 – 批号 22524035
- 质量证书 – 批号 15824047
- 质量证书 – 批号 00424020
- 质量证书 – 批号 27522037
- 质量证书 – 批号 12422022
- 质量证书 – 批号 10322030
- 质量证书 – 批号 10222017
- 质量证书 – 批号 09222017
- 质量证书 – 批号 09022042
- 质量证书 – 批号 17320016
- 质量证书 – 批号 06618003
- 质量证书 – 批号 06518002
- 质量证书 – 批号 06518001
- 质量证书 – 批号 12715426
- 质量证书 – 批号 36413426
- 质量证书 – 批号 31213426
- 质量证书 – 批号 20713426
- 质量证书 – 批号 06613007
- 质量证书 – 批号 07912019
- 质量证书 – 批号 27310034
- 质量证书 – 批号 04810015
- 质量证书 – 批号 17409027
- 质量证书 – 批号 Generic