Axygen® 384孔聚丙烯PCR微孔板,适用于ABI,全裙边,透明,非灭菌
产品编号PCR-384M2-C
Axygen® 384孔全裙边透明PCR微孔板适用于标准384孔模块。超薄且均匀的孔壁可实现精确的热传递,获得最佳结果。采用适合自动化操作的全裙边设计,可用Axymat或封板膜密封。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PCR-384M2-C |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 平板规格 | 384孔 |
| 平板特性 | 全裙边 |
| 孔形状 | 圆形 |
| 孔容积 | 50 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 06026135
- 质量证书 – 批号 09825135
- 质量证书 – 批号 06025135
- 质量证书 – 批号 05525135
- 质量证书 – 批号 23224135
- 质量证书 – 批号 22724135
- 质量证书 – 批号 16824135
- 质量证书 – 批号 16624135
- 质量证书 – 批号 31923030
- 质量证书 – 批号 29423018
- 质量证书 – 批号 28823034
- 质量证书 – 批号 28523037
- 质量证书 – 批号 28023012
- 质量证书 – 批号 26523012
- 质量证书 – 批号 26323032
- 质量证书 – 批号 25423039
- 质量证书 – 批号 23723001
- 质量证书 – 批号 23523018
- 质量证书 – 批号 23323012
- 质量证书 – 批号 22623034
- 质量证书 – 批号 22023053
- 质量证书 – 批号 16323030
- 质量证书 – 批号 15623040
- 质量证书 – 批号 13723028
- 质量证书 – 批号 13423022
- 质量证书 – 批号 12423046
- 质量证书 – 批号 15521036