Axygen® 96孔聚丙烯PCR微孔板,适用于ABI,半裙边,透明,非灭菌
产品编号PCR-96-AB-C
Axygen® 96孔加高裙边PCR微孔板适用于ABI实时荧光定量PCR仪和测序仪。超薄且均匀的孔壁可实现精确的热传递,获得最佳结果。可用8/12联盖、Axymat或封板膜密封。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PCR-96-AB-C |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 升裙边 |
| 孔形状 | 圆形 |
| 孔容积 | 200 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24626034
- 质量证书 – 批号 24526038
- 质量证书 – 批号 23326050
- 质量证书 – 批号 23226035
- 质量证书 – 批号 23126042
- 质量证书 – 批号 23026043
- 质量证书 – 批号 22926119
- 质量证书 – 批号 22626045
- 质量证书 – 批号 22526033
- 质量证书 – 批号 22426036
- 质量证书 – 批号 22326032
- 质量证书 – 批号 22226090
- 质量证书 – 批号 21926031
- 质量证书 – 批号 21826021
- 质量证书 – 批号 21726032
- 质量证书 – 批号 21626027
- 质量证书 – 批号 20526027
- 质量证书 – 批号 20326030
- 质量证书 – 批号 20126109
- 质量证书 – 批号 19826044
- 质量证书 – 批号 19826043
- 质量证书 – 批号 19626032
- 质量证书 – 批号 19426121
- 质量证书 – 批号 19126065
- 质量证书 – 批号 18926033
- 质量证书 – 批号 18726120
- 质量证书 – 批号 18426061
- 质量证书 – 批号 18326029
- 质量证书 – 批号 16826007
- 质量证书 – 批号 16626085