Axygen® 96-well Polypropylene PCR Microplate Compatible with ABI, Low Profile, Half Skirt, Clear, Nonsterile
产品编号PCR-96-LP-AB-C
Axygen® 96 well low profile PCR microplate is designed to fit ABI Real Time PCR thermal cyclers and sequencers. Low profile design results in faster and more efficient PCR reactions. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Can be sealed with 8/12 strip caps, Axymat or sealing film.
- RNase-/DNase-free
- Nonpyrogenic
- Nonsterile
- Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
- 96-Well Semi-Skirted Low Profile PCR Plate
- Optimized for Fast PCR
- Designed for ABI Thermal Cyclers
- Application/Compatibility: ABI Fast PCR 7500, 7900 9800, Veriti and StepOne
选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。
了解更多。
了解更多。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PCR-96-LP-AB-C |
| Qty./Pk | 25 / Pk |
| Qty./Cs | 100 / Cs |
| Brand | Axygen® |
| Plate Format | 96-well |
| Plate Feature | Low profile |
| Well Shape | Round |
| Well Volume | 100 µL |
| Sterile | No |
| Lids Included | No |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23726054
- 质量证书 – 批号 23626135
- 质量证书 – 批号 16926044
- 质量证书 – 批号 16326002
- 质量证书 – 批号 16126006
- 质量证书 – 批号 15926081
- 质量证书 – 批号 15526006
- 质量证书 – 批号 13326009
- 质量证书 – 批号 07226043
- 质量证书 – 批号 07126078
- 质量证书 – 批号 07026083
- 质量证书 – 批号 06926069
- 质量证书 – 批号 06826117
- 质量证书 – 批号 22925012
- 质量证书 – 批号 22725025
- 质量证书 – 批号 22525024
- 质量证书 – 批号 22425050
- 质量证书 – 批号 22125012
- 质量证书 – 批号 21925018
- 质量证书 – 批号 16725069
- 质量证书 – 批号 16525015
- 质量证书 – 批号 16425020
- 质量证书 – 批号 16325024
- 质量证书 – 批号 15825005
- 质量证书 – 批号 15625044
- 质量证书 – 批号 15425011
- 质量证书 – 批号 14325026
- 质量证书 – 批号 33924034