text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 96孔聚丙烯平顶PCR微孔板,低型,无裙边,透明,非灭菌

产品编号PCR-96-LP-FLT-C

电子邮件

Axygen® 96孔低型无裙边平顶PCR微孔板适用于低型96孔模块。低型设计有助于更快、更高效地完成PCR反应。超薄且均匀的孔壁可实现精确的热传递,获得最佳结果。可用8/12联盖、Axymat或封板膜密封。

  • 不含RNase/DNase
  • 无热原
  • 非灭菌
  • 采用纯度为99.9%的原生聚丙烯制成
  • 适用于0.1 mL PCR仪模块
  • 96孔平顶低型PCR板
  • 应用/兼容性:标准Biometra PCR仪,Eppendorf MasterCycler qPCR,MJ Opticon/Chromo4 qPCR

  • 选择康宁 EcoChoice™ 产品,助力您的实验室可持续发展。认准 EcoChoice 叶片标识,轻松识别具有特定环境属性的产品,包括使用再生材料、采用可再生能源、通过工艺强化提升效率,以及从源头减少资源使用等。

    了解更多。

    生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。


    详情
    产品编号   PCR-96-LP-FLT-C
    数量/包   25 /包  
    数量/箱   100 /箱  
    品牌   Axygen®  
    平板规格   96孔  
    平板特性   低型  
    孔形状   圆形  
    孔容积   100 µL  
    无菌   否  
    含盖   没有  
    应用   诊断  
    产品规格文件