Axygen® 96孔聚丙烯PCR微孔板,半裙边,透明,非灭菌
产品编号PCR-96M2-HS-C
Axygen® 96孔半裙边PCR微孔板适用于标准96孔模块。超薄且均匀的孔壁可实现精确的热传递,获得最佳结果。可用8/12联盖、Axymat或封板膜密封。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | PCR-96M2-HS-C |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 半裙边 |
| 孔形状 | 圆形 |
| 孔容积 | 200 µL |
| 无菌 | 否 |
| 含盖 | 没有 |
| 应用 | 诊断 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 24726058
- 质量证书 – 批号 24626035
- 质量证书 – 批号 23626125
- 质量证书 – 批号 23626124
- 质量证书 – 批号 23326052
- 质量证书 – 批号 23326051
- 质量证书 – 批号 23326039
- 质量证书 – 批号 23226061
- 质量证书 – 批号 23226039
- 质量证书 – 批号 23126960
- 质量证书 – 批号 23126043
- 质量证书 – 批号 23026044
- 质量证书 – 批号 21926040
- 质量证书 – 批号 21826031
- 质量证书 – 批号 21826030
- 质量证书 – 批号 21726040
- 质量证书 – 批号 21626032
- 质量证书 – 批号 21526101
- 质量证书 – 批号 21126010
- 质量证书 – 批号 21026026
- 质量证书 – 批号 20926024
- 质量证书 – 批号 20826096
- 质量证书 – 批号 20426035
- 质量证书 – 批号 18926960
- 质量证书 – 批号 17826960
- 质量证书 – 批号 11126960
- 质量证书 – 批号 06826960