Corning® Thermowell® GOLD 96孔透明聚丙烯PCR微孔板,加高裙边,非灭菌
产品编号3754
- 这种带加高裙边的96孔PCR微孔板具有坚固的结构,适合自动化操作
- 透明医用级聚丙烯,适用于RT-PCR
- 均匀的壁厚可确保实现高效热传递,同时最大限度降低孔间差异
- 100%孔完整性检测,经认证不含DNase和RNase
- 非灭菌,不带盖
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3754 |
| 数量/包 | 10 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 升裙边 |
| 孔形状 | 圆形 |
| 孔容积 | 200 µL |
| 含盖 | 没有 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 23626127
- 质量证书 – 批号 28722001
- 质量证书 – 批号 21719005
- 质量证书 – 批号 00919090
- 质量证书 – 批号 23513167
- 质量证书 – 批号 23313167
- 质量证书 – 批号 17212022
- 质量证书 – 批号 12411014
- 质量证书 – 批号 14010026
- 质量证书 – 批号 00510020
- 质量证书 – 批号 23709006
- 质量证书 – 批号 Generic
- 质量证书 – 批号 35405021
- 质量证书 – 批号 33808012
- 质量证书 – 批号 33206007
- 质量证书 – 批号 32705007
- 质量证书 – 批号 31404021
- 质量证书 – 批号 30505029
- 质量证书 – 批号 28703007
- 质量证书 – 批号 27707020
- 质量证书 – 批号 27403012
- 质量证书 – 批号 26604019
- 质量证书 – 批号 24105021
- 质量证书 – 批号 21003034
- 质量证书 – 批号 20106030
- 质量证书 – 批号 19505006
- 质量证书 – 批号 17108012
- 质量证书 – 批号 16406018
- 质量证书 – 批号 14804021
- 质量证书 – 批号 14604022