Corning® 细胞刮棒
产品编号3008
- 收集干细胞和集落的理想工具,还可维持高细胞存活率
- 一体式设计,更便于控制
- 刀头设计可最大限度减少细胞损伤,确保均匀接触生长表面
- 独立包装
- 经过γ-辐照灭菌且无热原
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 3008 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 21926004
- 质量证书 – 批号 21826002
- 质量证书 – 批号 21726003
- 质量证书 – 批号 21026035
- 质量证书 – 批号 19726005
- 质量证书 – 批号 19626009
- 质量证书 – 批号 19526012
- 质量证书 – 批号 19426093
- 质量证书 – 批号 18926009
- 质量证书 – 批号 17626004
- 质量证书 – 批号 17526007
- 质量证书 – 批号 17526006
- 质量证书 – 批号 17426012
- 质量证书 – 批号 17426011
- 质量证书 – 批号 17326074
- 质量证书 – 批号 12626006
- 质量证书 – 批号 10326064
- 质量证书 – 批号 09926002
- 质量证书 – 批号 09826005
- 质量证书 – 批号 04826002
- 质量证书 – 批号 04726026
- 质量证书 – 批号 04726025
- 质量证书 – 批号 04426002
- 质量证书 – 批号 04426001
- 质量证书 – 批号 04326001
- 质量证书 – 批号 02126004
- 质量证书 – 批号 02126003
- 质量证书 – 批号 02026003
- 质量证书 – 批号 02026002
- 质量证书 – 批号 01926025