text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® セルスクレーパー

产品编号3010

电子邮件

(3009的推荐替代产品)

  • 适用于收集细胞
  • 刀头设计可最大限度减少细胞损伤,确保均匀接触生长表面
  • 可用于25和75cm²培养瓶
  • 独立包装
  • 经过γ-辐照灭菌,经认证无热原
  • ”
    康宁 EcoChoice™ 产品的生产、包装和/或分销均遵循美国政府联邦贸易委员会(FTC)的环保准则。

    了解更多。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    You might also be interested in
    Corning® 表面处理培养皿
    Corning® 细胞培养瓶
    Corning® 胰蛋白酶
    Stripette™ 血清移液管
    详情
    产品编号   3010
    数量/包   1 /包  
    数量/箱   100 /箱  
    品牌   Corning®  
    产品规格文件