Falcon® 细胞刮刀,带25cm手柄和1.8cm刀头,无菌,独立包装,100/箱
产品编号353086
这种Falcon® 细胞刮刀适用于培养皿和75cm²培养瓶。其设计经过改进,带25cm手柄和1.8cm刀头,令刮取更轻松且效果出众。无菌,独立包装,100/箱
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 353086 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 100 /箱 |
| 品牌 | Falcon® |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 26026004
- 质量证书 – 批号 25826006
- 质量证书 – 批号 18326003
- 质量证书 – 批号 18126002
- 质量证书 – 批号 18026035
- 质量证书 – 批号 09126006
- 质量证书 – 批号 08526002
- 质量证书 – 批号 08426001
- 质量证书 – 批号 33725005
- 质量证书 – 批号 33625009
- 质量证书 – 批号 27325002
- 质量证书 – 批号 27225004
- 质量证书 – 批号 27125001
- 质量证书 – 批号 20425001
- 质量证书 – 批号 20325001
- 质量证书 – 批号 20225001
- 质量证书 – 批号 07225003
- 质量证书 – 批号 07225002
- 质量证书 – 批号 07225001
- 质量证书 – 批号 01525289
- 质量证书 – 批号 01525284
- 质量证书 – 批号 01525282
- 质量证书 – 批号 35824002
- 质量证书 – 批号 35824001
- 质量证书 – 批号 26124011
- 质量证书 – 批号 25524005
- 质量证书 – 批号 17824057
- 质量证书 – 批号 17824040
- 质量证书 – 批号 13724050
- 质量证书 – 批号 08624041