- Falcon细胞刮刀经过精心设计和改进,可最大程度触及不同培养器皿的生长表面
- 带特殊纹理的聚苯乙烯手柄使得握持更稳,在刮取细胞时更便于控制
- 刀头与手柄连接处十分灵活,更易于进入培养瓶或滚瓶颈部 采用高柔顺性热塑弹性体 (TPE) 材料制成的刀片能够以不同角度刮取整个生长表面的细胞
- 提供四种尺寸——可选择最适合您需要的刀头和手柄长度
- 采用独立的易撕医用包装,确保无菌
| 产品编号 | 产品名称 | 数量/包 | 数量/箱 | 品牌 | 规格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 353087 | Falcon® 细胞刮刀,带40 cm手柄和3.0cm刀头,无菌,独立包装,100/箱 | 1 /包 | 100 /箱 | Falcon® | per case |