Corning® 100µm细胞筛网,黄色,无菌,独立包装,50/箱
产品编号431752
Corning® 100µm细胞筛网是一种使用简便的无菌筛网,可快速分离原代细胞,从组织中稳定地获得均匀的单细胞悬液。应用包括干细胞和原代细胞。独立包装,50/箱
特性
应用
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 431752 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 无菌 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 296900
- 质量证书 – 批号 296788
- 质量证书 – 批号 296731
- 质量证书 – 批号 293816
- 质量证书 – 批号 293689
- 质量证书 – 批号 289028
- 质量证书 – 批号 285255
- 质量证书 – 批号 285170
- 质量证书 – 批号 285073
- 质量证书 – 批号 284532
- 质量证书 – 批号 284531
- 质量证书 – 批号 284071
- 质量证书 – 批号 284004
- 质量证书 – 批号 283890
- 质量证书 – 批号 279090
- 质量证书 – 批号 275553
- 质量证书 – 批号 275339
- 质量证书 – 批号 268764
- 质量证书 – 批号 267806
- 质量证书 – 批号 264817
- 质量证书 – 批号 264564
- 质量证书 – 批号 264203
- 质量证书 – 批号 263881
- 质量证书 – 批号 261297
- 质量证书 – 批号 258227
- 质量证书 – 批号 256748
- 质量证书 – 批号 252866
- 质量证书 – 批号 251666
- 质量证书 – 批号 247052
- 质量证书 – 批号 244017