Falcon® 40 µm细胞筛网,蓝色,无菌,独立包装,50/箱
产品编号352340
Falcon® 40 µm细胞筛网是一种使用简便的无菌筛网,可快速分离原代细胞,从组织中稳定地获得均匀的单细胞悬液。应用包括干细胞和原代细胞。独立包装,50/箱
特性
应用
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 352340 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 50 /箱 |
| 品牌 | Falcon® |
| 无菌 | 是 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 08125001
- 质量证书 – 批号 07925001
- 质量证书 – 批号 36363636
- 质量证书 – 批号 296477
- 质量证书 – 批号 296264
- 质量证书 – 批号 295869
- 质量证书 – 批号 295697
- 质量证书 – 批号 295335
- 质量证书 – 批号 295202
- 质量证书 – 批号 295018
- 质量证书 – 批号 294772
- 质量证书 – 批号 294634
- 质量证书 – 批号 294530
- 质量证书 – 批号 294371
- 质量证书 – 批号 294252
- 质量证书 – 批号 293866
- 质量证书 – 批号 293806
- 质量证书 – 批号 293635
- 质量证书 – 批号 293548
- 质量证书 – 批号 293536
- 质量证书 – 批号 293333
- 质量证书 – 批号 293106
- 质量证书 – 批号 292900
- 质量证书 – 批号 292275
- 质量证书 – 批号 292193
- 质量证书 – 批号 291912
- 质量证书 – 批号 291767
- 质量证书 – 批号 291483
- 质量证书 – 批号 291148
- 质量证书 – 批号 291069