text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® PureCoat™ 氨基和羧基表面处理培养皿

E-mail

相比标准TC表面,康宁PureCoat氨基 (带正电荷) 和羧基 (带负电荷) 表面更利于细胞粘附,细胞增殖更快,且解冻后的复苏率更高。这种表面适用于多种原代细胞、转染细胞、转化细胞和难养细胞,在减血清或无血清条件下也可使用。

Choose your specification

数量/箱
Add to cart View Product

Products

Product Number Product Name 数量/包 数量/箱 品牌 Unit Size
354732 Corning® PureCoat™ 氨基表面处理100 mm培养皿,10/包,10/箱   10 /包     10 /箱     Corning®   per case
354784 Corning® PureCoat™ 羧基表面处理100 mm培养皿,10/包,10/箱   10 /包     10 /箱     Corning®   per case