Corning® BioCoat™ 多聚-D-赖氨酸/层粘连蛋白包被6孔透明平底多孔板,经TC处理,带盖,5/箱
产品编号354595
This item will be discontinued when inventory reaches 0.
Corning® BioCoat™ 多聚-D-赖氨酸/层粘连蛋白包被6孔透明多孔板由经TC处理的透明聚苯乙烯板和均匀的多聚-D-赖氨酸及层粘连蛋白包被组成。平底,带盖,5/箱。
生产该产品的一个或多个工厂,通过购买未捆绑的能源属性证书(EACs),100%覆盖可再生能源。
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | 354595 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 5 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 细胞生长面积 | 9.6 cm² |
| 储存 | 2°- 8°C |
| 表面包被 | 多聚-D-赖氨酸/层粘连蛋白 |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 15326004
- 质量证书 – 批号 34424005
- 质量证书 – 批号 16723001
- 质量证书 – 批号 9203008
- 质量证书 – 批号 9028263
- 质量证书 – 批号 8169003
- 质量证书 – 批号 8017011
- 质量证书 – 批号 7233007
- 质量证书 – 批号 7163004
- 质量证书 – 批号 6187005
- 质量证书 – 批号 6025004
- 质量证书 – 批号 5313008
- 质量证书 – 批号 5271001
- 质量证书 – 批号 5041002
- 质量证书 – 批号 4244002
- 质量证书 – 批号 4132003
- 质量证书 – 批号 2066003
- 质量证书 – 批号 2026004
- 质量证书 – 批号 1146001
- 质量证书 – 批号 1116004
- 质量证书 – 批号 1012003
- 质量证书 – 批号 0274001