管顶真空过滤器
150 mL管顶真空过滤器
150 mL管顶真空过滤器
电子邮件
打印
质量证书
42 mm方形滤膜。直接过滤至50 mL离心管中,尽量减少不必要的移液步骤。
每箱包括两个离心管架。
每支聚丙烯离心管均配有独立包装的管盖,便于储存。
独立包装。
无菌。
无热原。
选择规格
孔径
0.22 µm
0.45 µm
Show More
已添加至购物车
加入购物车
查看产品
质量证书
×
Quality Certificates Lookup
Download quality certificates that demonstrate Corning products meet established specifications.
Product Number
Lot Number
产品
产品编号
产品名称
数量/包
数量/箱
品牌
规格
规格
430314
Corning® 50 mL管顶真空过滤器系统,0.45 µm孔径,13.6cm² CA滤膜,无菌,12/箱
1 /包
12 /箱
Corning®
N/A
per case
加入购物车
430320
Corning® 50 mL管顶真空过滤器系统,0.22 µm孔径,13.6cm² CA滤膜,无菌,12/箱
1 /包
12 /箱
Corning®
N/A
per case
加入购物车